登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
6
没有可用数据
eShop
Osazené kabely a kabelová metráž
Data
...
Síť Systémová kabeláž
HARTING T1 Industrial
33 28 020 2002 002
型号: 33 28 020 2002 002
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 0,2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 28 020 2002 002
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 0,2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
HARTING T1 Industrial
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
HARTING T1 Industrial
Zatavení
Konektor 2
HARTING T1 Industrial
Zatavení
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu
Bezhalogenové
Odolné proti olejům
Ohnivzdorné
Verze
Délka kabelu
0.2 m
Počet žil
2
Uspořádání vodičů
1x 2x AWG 22/7
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
4 A
Jmenovité napětí
60 V DC
Přenosová charakteristika
600 MHz 带宽
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Vnitřní odpor
≤ 20 mΩ
Odpor stínění
≤ 100 mΩ
Mezní teplota
-40 ... +80 °C 未移动
-25 ... +80 °C 已移动
Spojovací cykly
≥ 1,000
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP20
Zkušební napětí U
DC
1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (聚氨酯)
Barva (kabel)
黄
RoHS
符合
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
有
Látky SVHC podle nařízení REACH
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Číslo ECHA SCIP
69a540f5-7b39-4e74-832e-14618bec5629
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
有
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
镍
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 60811-404 耐油
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140246942
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found