配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 09 45 500 2810
T1 male crimp AWG 26-28 (500pcs/reel)
T1 male crimp AWG 26-28 (500pcs/reel)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
公针
导体截面积: 0.08 ... 0.12 mm²
AWG 28 ... AWG 26
注释
比较
型号: 09 45 500 2810
T1 male crimp AWG 26-28 (500pcs/reel)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Contacto macho
  • Proceso de fabricación Contactos estampados
  • Contenidos del paquete 500 piezas en una bobina
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,08 ... 0,12 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 28 ... AWG 26
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 90,47 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140229143
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较