配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 09 58 013 1011
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AU-CGM
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AU-CGM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
带电缆紧固件
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 13
铜合金 镀金
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: ‌10 A
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
注释
比较
型号: 09 58 013 1011
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AU-CGM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
Identification
  • 类别 Connector sets
  • 系列 HARTING UIC
  • Identification UIC 558
  • 原件 Connector sets
  • 规格 With cable gland
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 13
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x Integrated
  • Details Crimp contacts enclosed separatly
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.75 ... 1 mm²
  • Conductor cross-section AWG 18 ... AWG 17
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 60 V
  • Insulation resistance >107 Ω
  • Contact resistance ≤ 4 mΩ
  • Stripping length 5 mm
  • Limiting temperature -50 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP69 / IPX9K,符合ISO 20653 插配狀態
  • Clamping range 12.9 ... 13.6 mm
Material properties
  • Material (insert) 聚酰胺 (PA)
  • Colour (insert) 黑色
  • Material (contacts) 銅合金
  • Surface (contacts) 鍍金
  • Material (hood/housing)
    聚酰胺 (PA)
    強化型玻璃光纖
  • Colour (hood/housing) 黑色
  • Material (seal) 矽酮
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Specifications and approvals
  • Specifications
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 2類
    IEC 60529
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 359 g
  • 原产国 India
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140190122
  • eCl@ss 27440115 Circular connector (set)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413