配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 09 58 013 1002
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CND
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CND

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 13
铜合金 镀镍
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: ‌10 A
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
注释
比较
型号: 09 58 013 1002
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CND
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie HARTING UIC
  • Identificación UIC 558
  • Elemento Juegos de conectores
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 13
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x Pg 21
  • Detalles
    Contactos ponchables se venden por separado
    Por favor, pida las piezas conduit por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,75 ... 1 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 18 ... AWG 17
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 60 V
  • Resistencia de aislamiento >107 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 4 mΩ
  • Longitud de pelado 5 mm
  • Temperatura de limitación -50 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Grado de protección según IEC 60529 IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado conectado
Propiedades del material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Color (inserto) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Niquelado
  • Material (carcasa/base)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Color (carcasa/base) Negro
  • Material (junta) Silicona
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Categoría 2
    IEC 60529
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 190 g
  • País de origen India
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140190115
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413