配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 09 58 022 1001
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
带电缆紧固件
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 22
铜合金 镀镍
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: ‌10 A
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
注释
比较
型号: 09 58 022 1001
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Sady konektorů
  • Řada HARTING UIC
  • Identifikace UIC 558
  • Prvek Sady konektorů
  • Specifikace S kabelovou vývodkou
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Počet kontaktů 22
  • Kontakt PE Ano
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x Integrováno
  • Podrobnosti Krimpovací kontakty přiloženy samostatně
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,75 ... 1 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 18 ... AWG 17
  • Jmenovitý proud ‌ 10 A
  • Jmenovité napětí 110 V
  • Izolační odpor >107 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 4 mΩ
  • Délka odizolování 5 mm
  • Mezní teplota -50 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 10.000
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP69/IPX9K podle ISO 20653 V zapojeném stavu
  • Upínací rozsah 17,7 ... 18,5 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Niklováno
  • Materiál (kryt)
    Polyamid (PA)
    Zpevněno skelnými vlákny
  • Barva (kryt)
    Černá
    RAL 5010 (enziánová modrá)
  • Materiál (těsnění) Silikon
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Kategorie 2
    IEC 60529
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 370 g
  • Země původu Indie
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140190306
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413