登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectori circulari
Conectori circulari industriali
...
Asamblări de cabluri
HARTING UIC 558
33 50 840 0B80 030
型号: 33 50 840 0B80 030
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/- XLPO, 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
混合电缆 (铜/铜)
4x 4x 1.0mm², 1x 2x 0.75 mm²
弹性体
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 840 0B80 030
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/- XLPO, 3,0m
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
Conector 1
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
UIC 558
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe o parte
Tip cablu
Cablu hibrid (cupru / cupru)
Versiune
Lungimea cablului
3 m
Număr de miezuri
18
Structură miez
4x 4x 1,0mm²
1x 2x 0,75 mm²
Număr de contacte
18
Caracteristici tehnice
Temperatura de limitare
-40 ... +90 °C
Diametru cablu
18 mm ± 0,5 mm
Raza minimă de încovoiere
6x Diametrul cablului (îndoire unică)
12x Diametrul cablului (îndoire repetată)
Proprietăţi material
Material (cablu)
Elastomer
Culoare (cablu)
Negru
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Nichel
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
EN 45545-2 Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
IEC 61034-2 Densitatea fumului
EN 50305 Toxicitate
EN 50267-2-1 Fără halogeni
EN 60684-2 Fără halogeni
EN 50267-2-2 Coroziune
EN 50264-1 Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 50264-3-2 Proprietăți material acoperire (nivel pericol M)
EN 50264-3-2 Rezistenţă la ozon
DIN 51900 Sarcină de incendiu scăzută
UIC 50558
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
Polonia
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140350908
eCl@ss
27.060.501,00
UNSPSC 24.0
26121639
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found