配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
Piesă de schimb
1
型号: 09 58 006 0023
UIC-POWER70-SOCKET KIT-MC-AG
UIC-POWER70-SOCKET KIT-MC-AG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
母头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 6
铜合金
导体截面积: 0.14 ... 4 mm² 信号 1.5 ... 10 mm² Power
压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态, IP64 拔出状态
注释
比较
型号: 09 58 006 0023
UIC-POWER70-SOCKET KIT-MC-AG
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
1
备件
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Connector sets
  • Seria HARTING UIC
  • Identificare Power70
  • Element Connector sets
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Female
  • Număr de contacte 6
  • Număr contacte de semnal 3
  • Număr contacte de putere 3
  • Detalii Please order crimp contacts separately.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului
    0.14 ... 4 mm² Signal
    1.5 ... 10 mm² Power
  • Secțiune fir [AWG]
    AWG 26 ... AWG 12 Signal
    AWG 16 ... AWG 8 Power
  • Curent nominal (semnal) 16 A
  • Tensiune nominală (semnal) 500 V
  • Curent nominal (putere) 70 A
  • Tensiune nominală (putere) 1,000 V
  • Moment de strângere ‌5 Nm Fixing screws M6
  • Temperatura de limitare -50 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition
    IP64 unmated condition
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polyamide (PA)
  • Culoare (inserţie) Black
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Material (carcasă/priză)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Powder-coated
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 3020 (traffic red)
  • Material (etanşare) Silicone
  • Material (blocare) Stainless steel
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    Inspired by UIC 50558
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60529
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 0.516 kg
  • Ţara de origine India
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140328716
  • eCl@ss 27440115 Circular connector (set)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413