配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
1
型号: 09 58 022 3101
UIC558 22PIN-FI-CRT
UIC558 22PIN-FI-CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: ‌10 A
插针: 22
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
注释
比较
型号: 09 58 022 3101
UIC558 22PIN-FI-CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
1
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 HARTING UIC
  • 标识 UIC 558
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 针数 22
  • 接地针
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 0.75 ... 1 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 18 ... AWG 17
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压 60 V
  • 绝缘阻抗 >107 Ω
  • 极限温度 -50 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 10,000
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • 规格
    UIC 550
    IRS 50558
    IEC 61373 2类
    IEC 60529
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 81.55 g
  • 原产国 印度
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140187016
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522