Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Tools
2
Număr articol: 09 58 000 6205
UIC558-FC-CRT-0.75-1.0 mm²/18 AWG-AG
UIC558-FC-CRT-0.75-1.0 mm²/18 AWG-AG

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
压接针
额定电流: ≤10 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
AWG 18
Note
Comparați
Număr articol: 09 58 000 6205
UIC558-FC-CRT-0.75-1.0 mm²/18 AWG-AG
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Tools
2
Detalii produs
标识
  • 类别 插针
  • 系列 HARTING UIC
  • 标识 UIC 558
  • 插针类型 压接针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.75 ... 1 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 18
  • 额定电流 ≤ 10 A
  • 接触电阻 ≤ 4 mΩ
  • 剥线长度 7.5 mm
  • 插拔次数 ≥ 10,000
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
规格和认证
  • 规格
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 2类
    IEC 60529
商业数据
  • 包装尺寸 50
  • 净重 2.467 g
  • 原产国 印度
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140188662
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați