配套产品
配套产品
Steckpartner
1
插芯
1
型号: 09 58 001 0301
UIC558-HBM/CM
UIC558-HBM/CM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
带金属保护盖
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 7035 (浅灰色)
材料(密封件): 硅酮
注释
比较
型号: 09 58 001 0301
UIC558-HBM/CM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
插芯
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Baureihe HARTING UIC
  • Bezeichnung UIC 558
  • Gehäuseart Anbaugehäuse
  • Gehäusebeschreibung mit Metallkappe
Ausführung
  • Kontaktanzahl 13
  • Anwendungsgebiet Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -50 ... +125 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im gesteckten Zustand
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Aluminium-Druckguss
    korrosionsresistent
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 7035 (lichtgrau)
  • Werkstoff Dichtung Silikon
  • Werkstoff Verriegelung Edelstahl
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Kategorie 2
    IEC 60529
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 600 g
  • Ursprungsland Indien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140183919
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder