Matching Products
Matching Products NOVO
Contacts
3
Combinables
1
Modules
1
Part Number: 09 58 008 3101
UICIT_8_HMC_FI_CRT
UICIT_8_HMC_FI_CRT

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Insertos
Terminação crimpada
Fêmea
Poliamida (PA)
Preto
Corrente Nominal: ‌1 A
Contatos: 8
Seção transversal do condutor: 0.08 ... 0.21 mm²
Notes
Compare
Part Number: 09 58 008 3101
UICIT_8_HMC_FI_CRT
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Contacts
3
Combinables
1
Modules
1
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série HARTING UIC
  • Identificação UIC IT
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Fêmea
  • Número de Pólos 8
  • Detalhes
    Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
    Por favor solicite módulos separadamente.
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,08 ... 0,21 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • Corrente Nominal ‌ 1 A
  • Tensão Nominal 50 V
  • Características de transmissão
    Cat. 7A Classe FA até 1.000 MHz
    Cat. 8 Classe II até 2000 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
    ‌ 25 Gbit/s
    ‌ 40 Gbit/s
  • Resistência de isolamento >107 Ω
  • Limitação de temperatura -50 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 10.000
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Cor (inserto) Preto
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Categoria 2
    IEC 60529
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 42,825 g
  • País de origem Índia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare