配套产品
配套产品
Combinables
2
型号: 19 58 024 1031
UICIT_PL_8/16_KIT
UICIT_PL_8/16_KIT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 24
铜合金 镀金
导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm² Data 1 mm² 信号
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
防护等级: IP67 / IP69 插配状态
注释
比较
型号: 19 58 024 1031
UICIT_PL_8/16_KIT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
产品详情
Identificação
  • Categoria Jogos de conectores
  • Série HARTING UIC
  • Identificação UIC IT
  • Elemento Jogos de conectores
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Macho
  • Número de Pólos 24
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x Integrado
  • Detalhes
    Contatos de crimpagem inclusos separadamente
    Módulo incluso separadamente
    Grampo de cabo incluso separadamente
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²)
    0,08 ... 0,21 mm² Data
    1 mm² Sinal
  • Seção transversal do condutor (AWG)
    AWG 24 ... AWG 28 Data
    AWG 18 Sinal
  • Corrente nominal (dados) 1 A
  • Tensão nominal (dados) 50 V
  • Corrente nominal (sinal) 10 A
  • Tensão nominal (sinal) 100 V
  • Resistência de isolamento >107 Ω
  • Resistência de contato ≤ 4 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +90 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 10.000
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP67 / IP69 condição conectada
  • Faixa de aperto 16,9 ... 18,5 mm
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a ouro
  • Material (carcaça/base)
    Poliamida (PA)
    Reforçado com fibra de vidro
  • Cor (carcaça/base)
    Preto
    RAL 1003 (sinalização amarela)
  • Material (vedação) Silicone
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC
    Fio
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Especificações e aprovações
  • Especificações
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Categoria 2
    IEC 60529
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 300 g
  • País de origem Índia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713141093811
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413