登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori industriali circolari
...
Serie
HARTING UIC
19 58 016 1031
型号: 19 58 016 1031
UICIT_PL 8/8_KIT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 16
铜合金 镀金
导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm²
额定电流: 1 A
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
防护等级: IP67 / IP69 插配状态
注释
比较
型号: 19 58 016 1031
UICIT_PL 8/8_KIT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Set di connettori
Serie
HARTING UIC
Identificazione
UIC IT
Elemento
Set di connettori
Versione
Collegamento
Collegamento a crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Maschio
Numero di poli
16
Numero di ingressi per cavi
1
Uscita cavo metrica
1x M32
Dettagli applicativi
Contatti a crimpare inclusi separatamente
Modulo accluso separatamente
Pressacavo fornito separatamente
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
0,08 ... 0,21 mm²
Sezione del conduttore (AWG)
AWG 28 ... AWG 24
Corrente d'esercizio
1 A
Tensione di esercizio
50 V
Resistenza di contatto
>10
7
Ω
Resistenza di contatto
≤ 4 mΩ
Temperatura massima
-40 ... +90 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 10.000
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP67 / IP69 condizioni di inserzione
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Poliammide (PA)
Colore (inserto)
Nero
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Contatti dorati
Materiale (custodie)
Poliammide (PA)
Caricato fibra vetro
Colore (custodie)
Nero
RAL 2004 (arancio puro)
Materiale (guarnizioni)
Silicone
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
California Proposition 65 substances
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
Orientato alla UIC 50558
Orientato alla IRS 50558
IEC 61373 Categoria 2
IEC 60529
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
300 g
Paese di origine
India
Codice doganale europeo
85366990
eCl@ss
27.440.115,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found