Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
1
Artikelnummer: 19 58 001 1451
UICIT_PL 8/8_M32
UICIT_PL 8/8_M32

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Tüllengehäuse
gerader Kabeleingang
1x M32
Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
RAL 2004 (reinorange)
Werkstoff Dichtung: Silikon
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 19 58 001 1451
UICIT_PL 8/8_M32
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
1
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Baureihe HARTING UIC
  • Bezeichnung UIC IT
  • Gehäuseart Tüllengehäuse
Ausführung
  • Kontaktanzahl 16
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x M32
  • Anwendungsgebiet Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -50 ... +125 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67 / IP69
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Polyamid (PA)
    glasfaserverstärkt
  • Farbe Gehäuse RAL 2004 (reinorange)
  • Werkstoff Dichtung Silikon
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    angelehnt an UIC 50558
    angelehnt an IRS 50558
    IEC 61373 Kategorie 2
    IEC 60529
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 140 g
  • Ursprungsland Indien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen