Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
N.º de referencia: 19 58 008 1031
UICIT_PL 8_KIT
UICIT_PL 8_KIT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Macho
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Negro
Contactos: 8
Aleación de cobre Chapado en oro
Sección de conductor: 0.08 ... 0.21 mm²
Corriente nominal: ‌1 A
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Grado de protección: IP67 / IP69 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 58 008 1031
UICIT_PL 8_KIT
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Detalles del producto
标识
  • 类别 连接器组
  • 系列 HARTING UIC
  • 标识 UIC IT
  • 原件 连接器组
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 针数 8
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M32
  • 详细资料
    压接针单独封装
    模块单独包装
    电缆夹单独包装
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.08 ... 0.21 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 额定电压 50 V
  • 绝缘阻抗 >107 Ω
  • 接触电阻 ≤ 4 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +90 °C
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67 / IP69 插配状态
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀金
  • 材料 (上壳/底座)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 颜色(上売/底座)
    黑色
    RAL 6005(莫斯绿)
  • 材料(密封件) 硅酮
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • 规格
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 2类
    IEC 60529
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 310 g
  • 原产国 印度
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • eCl@ss 27440115 圆形连接器(套)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar