登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Patch cord
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
Connettore circolari
Connettori Circolari Industriali
...
Serie
HARTING UIC
09 58 001 0313
型号: 09 58 001 0313
UICIT_WMRF 8/16
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
带金属保护盖
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
材料(密封件): 硅酮
注释
比较
型号: 09 58 001 0313
UICIT_WMRF 8/16
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Custodie
Serie
HARTING UIC
Identificazione
UIC IT
Tipo di custodia
Custodia base passante
Descrizione delle custodie
Con coperchio in metallo
Versione
Numero di poli
24
Settori di applicazione
Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Dettagli tecnici
Temperatura massima
-50 ... +125 °C
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP67 / IP69
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
Pressofuzione d'alluminio
Elevata resistenza alla corrosione
Finitura superficiale (custodie)
Verniciatura a polvere
Colore (custodie)
RAL 1003 (signal yellow)
Materiale (guarnizioni)
Silicone
Materiale (agganci)
Acciaio inox
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 Categoria 2
IEC 60529
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
0,1 kg
Paese di origine
India
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140492158
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found