配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 09 58 008 1032
UICIT_WMRF 8_KIT
UICIT_WMRF 8_KIT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
母头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 8
铜合金 镀金
导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm²
额定电流: ‌1 A
压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP67 / IP69
注释
比较
型号: 09 58 008 1032
UICIT_WMRF 8_KIT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Sady konektorů
  • Řada HARTING UIC
  • Identifikace UIC IT
  • Prvek Sady konektorů
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Počet kontaktů 8
  • Podrobnosti
    Krimpovací kontakty přiloženy samostatně
    Modul přiložen samostatně
    Kabelová příchytka přiložena samostatně
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,08 ... 0,21 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 28 ... AWG 24
  • Jmenovitý proud ‌ 1 A
  • Jmenovité napětí 50 V
  • Přenosová charakteristika
    Kat. 7A Třída FA do 1 000 MHz
    Kat. 8 Třída II do 2 000 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
    ‌ 25 Gbit/s
  • Izolační odpor >107 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 4 mΩ
  • Utahovací moment ‌5 Nm Upevňovací šrouby M6
  • Mezní teplota -40 ... +90 °C
  • Spojovací cykly ≥ 10.000
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67 / IP69
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Pozlacený
  • Materiál (kryt)
    Hliníkový tlakový odlitek
    Odolnost proti korozi
  • Povrch (kryt) Práškové lakování
  • Barva (kryt) RAL 6005 (mechová zelená)
  • Materiál (těsnění) Silikon
  • Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Kategorie 2
    IEC 60529
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 0,715 kg
  • Země původu Indie
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413