登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
18
Accessories
4
Hoods/Housings
2
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
...
Paneelvoedingsdoorvoeren
Voedings- en signaalpaneeldoorvoeren
09 45 545 1925
型号: 09 45 545 1925
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 45 545 1925
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
18
Accessories
4
Hoods/Housings
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
USB
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
IP20 USB 2.0
Type A Connector
Connector 2
HIFF USB 2.0
Type A Vrouwelijk
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
5 m
Aantal kernen
4
Kernstructuur
2x AWG 26/7
2x AWG 24/11
Afscherming
Afgeschermd
Technische eigenschappen
Nominale stroom
1,5 A
Nominale spanning
30 V DC
Datasnelheid
480 Mbit/s
Isolatieweerstand
> 1,6 x 10
6
Ω
Contactweerstand
≤ 30 mΩ
Beperkt de temperatuur
-40 ... +85 °C
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65
IP67
Kabeldiameter
4,9 mm
Testspanning U
r.m.s.
0,5 kV (contact-contact)
0,5 kV (contact-massa)
Impedantie
90 Ω ±15 %
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PVC
Kleur (kabel)
Zwart
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
200 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140263239
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide