配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
5
型号: 09 45 145 5900
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,0,5m
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,0,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 45 145 5900
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
5
产品详情
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 USB
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    USBC 3.2 Gen. 2x2
    C型
    公頭
    IP20
  • 連接器2
    USBC 3.2 Gen. 2x2
    C型
    公頭
    IP20
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 特點 支持 USB 供電 (USB-PD)
版本
  • 電纜長度 0.5 m
  • 蕊數 24
  • 屏蔽 屏蔽
技術參數
  • 額定電流 ‌ 5 A
  • 額定電壓 20 V
  • 數據速率 ≤ 20 Gbit/s
  • 插拔次數 ≥ 10,000
  • 電纜直徑 4.5 mm ± 0.2 mm
  • 抗震 1B 類,符合 IEC 61373 標準
  • 抗衝擊 1B 類,符合 IEC 61373 標準
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 44.6 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140571334
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • UNSPSC 24.0 26121600