登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
6
Блочная часть / Проход через панель
123
没有可用数据
eShop
Кабельные сборки и жгуты
Data
...
Сеть Разводка кабельных систем
RJ45
09 48 854 7745 023
型号: 09 48 854 7745 023
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 2.3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 2.3 m
注释
比较
型号: 09 48 854 7745 023
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 2.3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
6
Блочная часть / Проход через панель
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
4x2xAWG 26/7 S/FTP, PUR, Cat.7, yellow
Соединитель 1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR yellow
Соединитель 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Название
Категория
系统布线
Серия
RJ45
Элемент
电缆组装
Спецификация
两端预接
Соединитель 1
HARTING VarioBoot RJ45
首选方向左/右
Соединитель 2
HARTING DualBoot RJ45
Тип кабеля
铜质电缆 (圆型)
Описание кабеля
1:1布线
无卤素
防油
Версия
Длина кабеля
2.3 m
Количество жил
8
Структура ядра
4x 2x AWG 26/7
Технические характеристики
Характеристики передачи сигналов
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Предельная температура
-30 ... +75 °C 未移动
-5 ... +50 °C 已移动
Класс защиты согласно IEC 60529
IP20
Свойства материала
Материал (кабель)
PUR (聚氨酯)
Цвет (кабель)
黄
Спецификации и допуски
Спецификации
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
110.5 g
Страна изготовления
拉脱维亚
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140882409
eCl@ss
27.060.390,00