配套产品
配套产品
饰品
6
设备端 / 面板馈通
123
型号: 09 48 854 7745 028
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 2.8m
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 2.8m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Kabelinstallationer
Förinstallerad på båda sidor
Kopparkabel (rund)
Kablage 1:1, Halogenfri, Oljetålig
Kabellängd: 2.8 m
注释
比较
型号: 09 48 854 7745 028
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 2.8m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
6
设备端 / 面板馈通
123
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie RJ45
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Rekommenderade riktningar vänster/höger
  • Kontaktdon 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning
    Kablage 1:1
    Halogenfri
    Oljetålig
Version
  • Kabellängd 2,8 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 4x 2x AWG 26/7
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begränsande temperatur
    -30 ... +75 °C orörd
    -5 ... +50 °C flyttad
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP20
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Gul
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 125 g
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140882386
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较