配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
123
型号: 09 48 858 5745 004
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 0.4m
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 0.4m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 0.4 m
注释
比较
型号: 09 48 858 5745 004
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 0.4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
123
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori 系统布线
  • Seri RJ45
  • Eleman 电缆组装
  • Teknik özellikler 两端预接
  • Konnektör 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    首选方向左/右
  • Konnektör 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    首选方向左/右
  • Kablo tipi 铜质电缆 (圆型)
  • Kablonun açıklaması
    1:1布线
    无卤素
    防油
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0.4 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 26/7
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması
    -30 ... +75 °C 未移动
    -5 ... +50 °C 已移动
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (聚氨酯)
  • Renk (kablo)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 33 g
  • Menşei ülkesi 拉脱维亚
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140882195
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较