登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Rendszer kábelezés
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Készülékoldal / Fali átvezetés
128
没有可用数据
eShop
Rendszer kábelezés
Data
...
Network Rendszer kábelezés
RJ45
09 48 858 5589 007
型号: 09 48 858 5589 007
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC blue 0.7m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Flame retardant, Halogen-free
Cable length: 0.7 m
注释
比较
型号: 09 48 858 5589 007
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC blue 0.7m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Készülékoldal / Fali átvezetés
128
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kábeltípus
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, blue
1. csatlakozó
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR black
2. csatlakozó
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR black
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
RJ45
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
HARTING VarioBoot RJ45
Előnyben részesített irányok bal/jobb
2. csatlakozó
HARTING VarioBoot RJ45
Előnyben részesített irányok bal/jobb
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
A kábel leírása
1:1 vezetékezés
Lángálló
Halogénmentes
Verzió
Kábelhossz
0,7 m
Kábel erek száma
8
Magfelépítés
4x 2x AWG 26/7
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-20 ... +60 °C 未移动
0 ... +60 °C 已移动
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP20
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
FRNC (LSZH)
Színes (kábel)
蓝
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
IEC 60332-1 阻燃性
IEC 60754-2 无卤
IEC 60754-2 无腐蚀性
IEC 61034 低烟
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Származási ország
Lettország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140882249
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609