Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Lato apparato / Passa-parete
123
Artikelnummer: 09 48 848 4745 002
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 0.2m
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 0.2m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1, halogenfrei, ölbeständig
Kabellänge: 0,2 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 48 848 4745 002
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 0.2m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
设备端 / 面板馈通
123
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Vorzugsrichtungen oben/unten
  • Steckverbinder 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Vorzugsrichtungen oben/unten
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung
    Verdrahtung 1:1
    halogenfrei
    ölbeständig
Ausführung
  • Kabellänge 0,2 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 26/7
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur
    -30 ... +75 °C unbewegt
    -5 ... +50 °C bewegt
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel gelb
Normen und Zulassungen
  • Normen
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 25 g
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140882652
  • eCl@ss 27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen