配套产品
配套产品
型号: 09 33 000 9970
guide bush Han D/E, stainless steel
guide bush Han D/E, stainless steel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码
带导向销/套, 用于“螺栓适配器插芯”带/不带手柄式框架
母头
不锈钢
注释
比较
型号: 09 33 000 9970
guide bush Han D/E, stainless steel
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 附件種類 編碼
  • 附件介紹
    帶導向銷/套
    用於“螺栓適配器插芯”帶/不帶手柄式框架
版本
  • 公母類型 母頭
  • 詳細資料 對邊導向針
技術參數
  • 擰緊力矩 ‌0.5 Nm M3固定螺栓
  • Recommended screw driver Slotted 1 x 6
材料特性
  • 材料(附件) 不銹鋼
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 50
  • 淨重 2.8 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 73181900
  • GTIN 5713140193499
  • eCl@ss 27,440,203.00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421