登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Série
M12
09 07 001 0120 3
型号: 09 07 001 0120 3
har-SAB M12/4/4p PAC 2m PUR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电箱
预装主电缆, 带绿色/黄色LED
针数: 4
端口总数: 4
注释
比较
型号: 09 07 001 0120 3
har-SAB M12/4/4p PAC 2m PUR
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Série
Connecteurs circulaires M12
Elément
Boîtes de distribution
Spécification
Câble principal pré-assemblé
Avec LED vert/jaune
Version
Longueur de câble
2 m
Structure du conducteur
3 x 0,75 mm
2
+ 4 x 0,34 mm
2
Nombre total de ports
4
Nombre de contacts
4
Données techniques
Intensité nominale
9 A
Tension nominale
10 V DC
30 V DC
Limite de température
-30 ... +85 °C
Indice de protection selon IEC 60529
IP67
Nombre de canaux par port
1
Circuit logique
PNP
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PUR (polyuréthane)
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Nickel
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 2238 CYJV.E500416
CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
371 g
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140276970
eCl@ss
27440108 Interface passive capteur-actionneur (avec câble)
ETIM
EC002585
UNSPSC 24.0
31251501
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes