配套产品
配套产品
型号: 09 07 001 0225 3
har-SAB M12/4/5p PAC 2m PVC
har-SAB M12/4/5p PAC 2m PVC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
预装主电缆, 带绿色/黄色LED
针数: 5
端口总数: 4
注释
比较
型号: 09 07 001 0225 3
har-SAB M12/4/5p PAC 2m PVC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Serie Connettori circolari M12
  • Elemento Distribution boxes
  • Specifiche
    Cavo master pre-assemblato
    Con LED verde/giallo
Versione
  • Lunghezza del cavo 2 m
  • Struttura conduttore 3x AWG 18 + 8x AWG 22
  • Numero totale di porte 4
  • Numero di poli 5
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 9 A
  • Tensione di esercizio
    10 V DC
    30 V DC
  • Temperatura massima -30 ... +85 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP67
  • Numero di canali per porta 2
  • Circuit logic PNP
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 505 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85371098
  • GTIN 5713140277113
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较