配套产品
配套产品
型号: 09 07 000 1120 0
har-SAB M12/6/4p PC
har-SAB M12/6/4p PC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
端子壳, 带绿色/黄色LED
针数: 4
端口总数: 6
注释
比较
型号: 09 07 000 1120 0
har-SAB M12/6/4p PC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Fordelingskasser
  • Specifikation
    Termineringsskal
    Med LED grøn/gul
Version
  • Samlet antal porte 6
  • Antal kontakter 4
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 9 A
  • Nominel spænding
    10 V DC
    30 V DC
  • Begrænsende temperatur -30 ... +85 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP67
  • Antal kanaler pr. port 1
  • Kredsløbslogik PNP
Materialeegenskaber
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 285 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85371098
  • GTIN 5713140277137
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501