配套产品
配套产品 新
型号: 09 07 002 2120 1
har-SAB M12/8/4p M23/12p RA
har-SAB M12/8/4p M23/12p RA

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
主电缆 M23,12 针, 带绿色/黄色LED
针数: 4
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 002 2120 1
har-SAB M12/8/4p M23/12p RA
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identyfikacja
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Puszki dystrybucyjne
  • Specyfikacje
    Przewód Master M23, 12 pinów
    Z LED zielony/żółty
Wersja
  • Całkowita liczba portów 8
  • Liczba kontaktów 4
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 9 A
  • Napięcie znamionowe
    10 V DC
    30 V DC
  • Ograniczenie temperaturowe -30 ... +85 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP67
  • Liczba kanałów per port 1
  • Obwód logiczny PNP
Właściwości materiału
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 314,99 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85371098
  • GTIN 5713140277182
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较