Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 09 07 001 2220 100
har-SAB M12/8/5p PAC 5m PUR w/o LED
har-SAB M12/8/5p PAC 5m PUR w/o LED

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Verdelingsboxen
Voorgemonteerde hoofdkabel
Aantal contacten: 5
Aantal poorten: 8
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 07 001 2220 100
har-SAB M12/8/5p PAC 5m PUR w/o LED
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
标识
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 配电箱
  • 规格 预装主电缆
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯结构 3x AWG 18 + 16x AWG 22
  • 端口总数 8
  • 针数 5
技术参数
  • 额定电流 ‌ 9 A
  • 额定电压
    10 V DC
    30 V DC
  • 极限温度 -30 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
  • 每个端口的通道数量 2
  • 电路逻辑 PNP
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85371098
  • GTIN 5713140277298
  • eCl@ss 27440108 无源传感器-执行器-接口(带电缆)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare