登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
System Cables
52
没有可用数据
eShop
...
Serie
M8
09 07 001 0015 000
型号: 09 07 001 0015 000
har-SAB M8/4/3p PAC 10m PVC w/o LED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电箱
预装主电缆
针数: 3
端口总数: 4
注释
比较
型号: 09 07 001 0015 000
har-SAB M8/4/3p PAC 10m PVC w/o LED
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
System Cables
52
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Serie
Circulära kontaktdon M8
Element
Fördelningsdosor
Specification
Förinstallerad masterkabel
Version
Kabellängd
10 m
Totalt antal portar
4
Antal kontakter
3
Tekniska egenskaper
Märkström
6 A
Märkspänning
10 V DC
30 V DC
Begränsande temperatur
-25 ... +85 °C
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP67
Antal kanaler per port
2
Kretslogik
PNP
Materialprestanda
Material (kabel)
PVC
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Nickel
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140276628
eCl@ss
27.440.108,00
ETIM
EC002585
UNSPSC 24.0
31251501
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found