配套产品
配套产品
系统电缆
28
型号: 09 07 001 0115 1
har-SAB M8/4/4p PAC 5m PVC
har-SAB M8/4/4p PAC 5m PVC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
预装主电缆, 带绿色/黄色LED
针数: 4
端口总数: 4
注释
比较
型号: 09 07 001 0115 1
har-SAB M8/4/4p PAC 5m PVC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
系统电缆
28
产品详情
Bezeichnung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M8
  • Komponente Verteilerboxen
  • Beschreibung
    vormontierte Stammleitung
    mit LED grün/gelb
Ausführung
  • Kabellänge 5 m
  • Gesamtzahl der Ports 4
  • Kontaktanzahl 4
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 6 A
  • Bemessungsspannung
    10 V DC
    30 V DC
  • Grenztemperatur -25 ... +85 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67
  • Schaltungslogik PNP
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85371098
  • GTIN 5713140276680
  • eCl@ss 27440108 Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较