配套产品
配套产品
Rendszerkábelek
52
型号: 09 07 004 1010 0
har-SAB M8/6/3p M16/14p
har-SAB M8/6/3p M16/14p

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
主电缆 M16,14 针, 带绿色/黄色LED
针数: 3
端口总数: 6
注释
比较
型号: 09 07 004 1010 0
har-SAB M8/6/3p M16/14p
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Rendszerkábelek
52
产品详情
Azonosítás
  • Sorozat Circular connectors M8
  • Elem Distribution boxes
  • Specifikáció
    Master cable M16, 14 poles
    With LED green/yellow
Verzió
  • Összes port száma 6
  • Érintkezők száma 3
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 6 A
  • Névleges feszültség
    10 V DC
    30 V DC
  • Hőmérséklet korlátozás -25 ... +85 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP67
  • Csatornák száma portonként 1
  • Áramkör logikai hálózat PNP
Anyag tulajdonságai
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85371098
  • GTIN 5713140276727
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501