登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Cabos de sistema
52
没有可用数据
eShop
...
Série
M8
09 07 001 2010 000
型号: 09 07 001 2010 000
har-SAB M8/8/3p PAC 10m PUR w/o LED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电箱
预装主电缆
针数: 3
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 001 2010 000
har-SAB M8/8/3p PAC 10m PUR w/o LED
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Cabos de sistema
52
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Série
Conectores circulares M8
Elemento
Caixas de distribuição
Especificação
Cabo mestre pré-montado
Versão
Comprimento do cabo
10 m
Estrutura central
2x AWG 20 + 8x AWG 24
Número total de entradas
8
Número de Pólos
3
Características técnicas
Corrente Nominal
6 A
Tensão Nominal
10 V DC
30 V DC
Limitação de temperatura
-25 ... +85 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP67
Número de canais por entrada
1
Lógica do circuito
PNP
Propriedades do material
Material (cabo)
PUR (poliuretano)
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Níquel
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140276789
eCl@ss
27.440.108,00
ETIM
EC002585
UNSPSC 24.0
31251501
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found