配套產品
配套產品
Combinables
9
Tools
3
Accessories
1
零件號: 17 24 110 2102
har-bus HM Federl. Typ-B22, m. Schirmbl.
har-bus HM Federl. Typ-B22, m. Schirmbl.

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
Conector fêmea
Terminação press-in
Corrente Nominal: ‌1 A
Contatos: 110
Angular
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão, Ni Lado da terminação
Nível de desempenho: 2
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
Bege
注解
比較
降額定功率工具
免費樣品
零件號: 17 24 110 2102
har-bus HM Federl. Typ-B22, m. Schirmbl.
注解
比較
降額定功率工具
免費樣品
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
9
Tools
3
Accessories
1
產品詳情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-bus® HM
  • Identifikace Typ B22
  • Prvek Zásuvka
  • Popis kontaktu Úhlové provedení
Verze
  • Způsob připojení Press-in připojení
  • Stínění S horním stínicím plechem
  • Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
  • Počet kontaktů 110
  • Oblast použití CompactPCI Polohy J2 J5
  • Obsah balení Trubka
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 7
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 1 A
  • Přenosová rychlost ≤ 2.500 Mbit/s
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 82,5 N
  • Odpojovací síla ≥ 16,5 N
  • Úroveň vlastností 2
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 0,75 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Tloušťka PCB ≥1,4 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
  • Barva (vložka) Bege
  • Materiál (kontakty) Liga de cobre
  • Povrch (kontaktů)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Ni Lado da terminação
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • ELV status conformidade
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Não contido
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Não contido
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Não contido
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Sim
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Trióxido de antimônio
    Níquel
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 11
  • Hmotnost netto 1,727 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140122024
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
文檔
類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

PCB 多方面的 ECAD 數據

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較