Herramientas
...
Introducción a presión
Herramienta superior
02 99 000 0016
型号: 02 99 000 0016
har-bus 64 top tool encompassed
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
顶部的工具
仅用于短销钉和厚度大于1.6mm的PCB,不带导向的框架, 和母连接器配合使用,
har
-bus
®
64
注释
比较
型号: 02 99 000 0016
har-bus 64 top tool encompassed
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Herramientas
Tipo de herramienta
Herramienta superior
Descripción de la herramienta
Solo para postes cortos y placa de circuitos impresos con un grosor > 1,6 mm y sin marco guía
para uso con conectores hembra
har
-bus
®
64
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
246 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
82055980
GTIN
5713140278981
eCl@ss
21.049.090,00
UNSPSC 24.0
27110000
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found