PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
17 70 000 8001
型号: 17 70 000 8001
har-bus HM AB-Shroud
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接框
AB型, 25 位
热塑性塑料
注释
比较
型号: 17 70 000 8001
har-bus HM AB-Shroud
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
har-
bus
®
HM
附件种类
转接框
附件介绍
AB型
25 位
技术参数
PCB 厚度
1.6 mm ±0.4
材料特性
材料(附件)
热塑性塑料
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集
R26
商业数据
包装尺寸
20
净重
4.6 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140122581
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 11