配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 17 70 000 8003
HAR-BUS HM AB SHROUDS, 25 POSITIONS
HAR-BUS HM AB SHROUDS, 25 POSITIONS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接框
AB型, 25 位
热塑性塑料
注释
比较
型号: 17 70 000 8003
HAR-BUS HM AB SHROUDS, 25 POSITIONS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 har-bus® HM
  • 附件种类 转接框
  • 附件介绍
    AB型
    25 位
技术参数
  • PCB 厚度 ‌3.2 mm ±0.4 ‌
材料特性
  • 材料(附件) 热塑性塑料
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
    三氧化二抗
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集 R26
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 4 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140122604
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较