登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
3
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат между собой
Соединение от материнской платы к дочерней
17 14 146 1201
型号: 17 14 146 1201
har-bus HM Mel., Typ AB, AFS 1, Tube
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Messerleiste
Einpressanschluss
Bemessungsstrom: 1 A
Kontakte: 146
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
beige
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 17 14 146 1201
har-bus HM Mel., Typ AB, AFS 1, Tube
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Соединители
Серия
har-
bus
®
HM
Название
Тип AB22
Элемент
Вилка
Описание контактов
Прямой
Версия
Метод подключения
Подключение запрессовкой
Тип соединения
От материнской к дочерней плате
Число контактов
146
Конфигурация контактов
C / A / A / A / A / A / C
Содержимое упаковки
Труба
Технические характеристики
Ряды контактов
7
Шаг контактов (сторона подключения)
2 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)
2 mm
Номинальный ток
1 A
Скорость передачи данных
≤ 2.500 Mbit/s
Сопротивление изоляции
>10
9
Ω
Сопротивление контактов
≤ 20 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 109,5 N
Усилие расстыковки
≥ 21,9 N
Уровень исполнения
1
Испытательное напряжение U
ср.кв.
0,75 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Толщина печатной платы
≥1,4 mm
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Термопластичная смола, армированная стекловолокном
Цвет (контактная вставка)
Бежевый
Материал (контакты)
Медный сплав
Поверхность (контакты)
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
Ni Сторона подключения
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Никель
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
Размер упаковки
11
Вес нетто
14,88 g
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140121706
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11