饰品
6
Label
1
Module holder
2
Contact block
6
没有可用数据
eShop
...
按钮开关
按钮
09 45 453 1104
型号: 09 45 453 1104
har-button latching function
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
按钮
带锁止功能
煤灰色
安装孔直径: 22.3 mm
注释
比较
此选项需要额外的触点块、模块支架和保护帽。请在“配套产品”下选择这些产品。
型号: 09 45 453 1104
har-button latching function
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
饰品
6
Label
1
Module holder
2
Contact block
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
按钮开关
系列
har
-button
原件
按钮
规格
带锁止功能
版本
安装孔直径
22.3 mm
技术参数
驱动路径
6 mm
过电压类别
III (通过低电压保护)
拧紧力矩
1.5 ... 2.2 Nm 固定螺母
工作温度
-25 ... +70 °C
存储温度
-40 ... +80 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
面板厚度
1 ... 7 mm
材料特性
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
EN 60947-5-1
UL / CSA
UL 60947-5-1 NKCR.E534795
CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
商业数据
包装尺寸
10
净重
14.5 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85365080
GTIN
5713140448926
eCl@ss
27371210 用于按钮执行机构的前端元件
ETIM
EC000221
UNSPSC 24.0
39122221
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found