12
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
...
Kart-kart konnektörleri
Uzatıcı kart bağlantısı
15 15 012 2601 000
型号: 15 15 012 2601 000
har-flex ang m 12p PL1 560pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 12
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 15 012 2601 000
har-flex ang m 12p PL1 560pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
har-flex®
Tanımlama
Signal
Eleman
Erkek konnektör
Kontak açıklaması
Açılı
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
Bağlantı türü
Anakarttan ek karta
Uzatıcı kart
PCB'den kabloya
Kontak sayısı
12
Paket içeriği
Makarada 560 parça
Teknik özellikler
Kontak sıraları
2
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
1,27 mm
Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
1,27 mm
Açıklık mesafesi
≥ 0,4 mm
Creepage mesafesi
≥ 0,4 mm
Yalıtım direnci
>10
9
Ω
Kontak direnci
< 25 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C
Yerleştirme kuvveti
≤ 9.6 N
Geri çekilme kuvveti
≥ 1,8 N
≤ 8,4 N
Performans seviyesi
1
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Test gerilimi U
r.m.s.
0.5 kV
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
液晶聚合物 (LCP)
Malzeme (kontaklar)
铜合金
Yüzey (kontaklar)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
符合
ELV durumu
符合
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
不包含
California Önerme 65 madde
不包含
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
1.390 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140117037
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found