配套产品
配套产品
型号: 33 15 243 0100 065
har-flex, 26p, with sr, PVC, L=100mm
har-flex, 26p, with sr, PVC, L=100mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.1 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0100 065
har-flex, 26p, with sr, PVC, L=100mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría 系统布线
  • Serie har-flex®
  • Elemento 电缆组装
  • Especificaciones 两端预接
  • Conector 1
    har-flex®
    母连接器
    带有应力消除
  • Conector 2
    har-flex®
    母连接器
    带有应力消除
    相似连接器方向
  • Tipo de cable 铜质电缆 扁平
Versión
  • Longitud de cable 0.1 m
  • Número de núcleos 26
  • Estructura de núcleo 26x AWG 30
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) 灰色
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    三氧化二抗
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen 中国
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140245228
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较