配套产品
配套产品
型号: 33 15 243 0100 376
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=100mm
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=100mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.1 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0100 376
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=100mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie har-flex®
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    har-flex®
    Vrouwelijke connector
  • Connector 2
    har-flex®
    Vrouwelijke connector
    Andere connectorrichting
  • Type kabel Koperkabel (vlak)
Versie
  • Kabellengte 0,1 m
  • Aantal kernen 32
  • Kernstructuur 32x AWG 30
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Grijs
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 0,01 kg
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140245259
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600