登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
Conectori placă la placă
...
Prin conexiune cu cablu
Conectori de cablu și montaje de cablu
33 15 243 0100 383
型号: 33 15 243 0100 383
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=100mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.1 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0100 383
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=100mm
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
Conector 1
har-flex IDC fem w/st-rel 32pos PL1
Conector 2
har-flex IDC fem w/st-rel 32pos PL1
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
har
-flex
®
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
har
-flex
®
Conector mamă
Cu protecţie suprasolicitare
Conector 2
har
-flex
®
Conector mamă
Cu protecţie suprasolicitare
Direcţia conectorilor similari
Tip cablu
Cablu de cupru (plat)
Versiune
Lungimea cablului
0,1 m
Număr de miezuri
32
Structură miez
32x AWG 30
Proprietăţi material
Material (cablu)
PVC
Culoare (cablu)
Gri
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Trioxid de antimoniu
Plumb
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140245341
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
下载
HARTING Device Connectivity