配套产品
配套产品
型号: 33 15 243 0300 103
har-flex, 40p, with sr, PVC, L=300mm
har-flex, 40p, with sr, PVC, L=300mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0300 103
har-flex, 40p, with sr, PVC, L=300mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe har-flex®
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    har-flex®
    Federleiste
    mit Zugentlastung
  • Steckverbinder 2
    har-flex®
    母连接器
    带有应力消除
    不同的连接器方向
  • Kabeltyp Kupferkabel (flach)
Ausführung
  • Kabellänge 0.3 m
  • Anzahl der Adern 40
  • Adernaufbau 40x AWG 30
Technische Kennwerte
  • Raster, steckseitig 1.27 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
    三氧化二抗
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 18,28 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140245372
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600