Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 15 39 024 0603 000
har-flex Board IDC 24p strain relief
har-flex Board IDC 24p strain relief

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Alívio de tensão
Polímero de cristal líquido (LCP)
Preto
Notes
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Part Number: 15 39 024 0603 000
har-flex Board IDC 24p strain relief
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
标识
  • 类别 附件
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Board IDC
  • 附件种类 应力消除件
版本
  • 针数 24
技术参数
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 拔出力 > 20 N
材料特性
  • 材料(附件) 液晶聚合物 (LCP)
  • 颜色(附件) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 中国
  • GTIN 5713140837980
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare