登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
NYÁK-NYÁK csatlakozók
...
Kábelcsatlakozáson keresztül
Board connectors
15 39 026 0601 234
型号: 15 39 026 0601 234
har-flex Board IDC 26p 600pcs per reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 1.18 A
插针: 26
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 39 026 0601 234
har-flex Board IDC 26p 600pcs per reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
har-flex®
Azonosítás
Board IDC
Elem
PCB transition connectors
Verzió
Lezárási mód
Reflow soldering termination (SMT)
Összeköttetés típusa
PCB to cable
Érintkezők száma
26
Csomag tartalma
Tape & reel
Műszaki jellemzők
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 30
Érintkező sorok
2
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
1.27 mm
Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
0.635 mm
Névleges áramerősség
1.18 A
Névleges áramerősség
@ 85 °C
Légköztávolság
0.4 mm
Kúszóáramút távolság
0.4 mm
Szigetelés ellenállása
> 2.11 x 10
9
Ω
Érintkező ellenállás
< 10 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
0.91 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Liquid crystal polymer (LCP)
Színes (betét)
Black
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Sn over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Not contained
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
600
Nettó tömeg
0.71 g
Származási ország
China
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140837966
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found