매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 15 39 042 0603 000
har-flex Board IDC 42p strain relief
har-flex Board IDC 42p strain relief

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
应力消除件
液晶聚合物 (LCP)
黑色
Notes
비교하다
이 제품은 요청 시 제공됩니다. 지역 유통 파트너에게 문의하십시오.
품번들: 15 39 042 0603 000
har-flex Board IDC 42p strain relief
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
标识
  • 类别 附件
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Board IDC
  • 附件种类 应力消除件
版本
  • 针数 42
技术参数
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 拔出力 > 20 N
材料特性
  • 材料(附件) 液晶聚合物 (LCP)
  • 颜色(附件) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 中国
  • GTIN 5713140837607
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • UNSPSC 24.0 39121400
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다