板对板连接器
主板到子插件板连接
15 03 020 2401 000
型号: 15 03 020 2401 000
har-flex HD-Card Edge 20p THR PL1 200pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 20
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 03 020 2401 000
har-flex HD-Card Edge 20p THR PL1 200pcs
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
har-flex®
标识
HD-Card Edge
原件
连接器
特点
连接机构的接线方式:THR
版本
接线方式
回焊焊接接线方式 (SMT)
连接方式
主板到子插件板
堆栈
针数
20
包装内容
每卷 200 个
技术参数
插针排
2
针间距(接线端)
0.8 mm
针间距(插拔端)
0.8 mm
数据速率
25 Gbit/s
放电距离
≥0.2 mm 电路板
≥0.53 mm 连接器
≥0.1 mm 子插件板
爬电距离
≥0.2 mm 电路板
≥0.53 mm 连接器
≥0.1 mm 子插件板
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 15 N
拔出力
≥ 4 N
性能等级
1
插拔次数
≥ 200
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
插针共面
≤ 0.1 mm
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
0.61 kg
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140205758
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
链接
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos