登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
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
제품 시리즈
har
-flex
®
15 85 626 2701 000
型号: 15 85 626 2701 000
har-flex Hybrid F ang 6+26 THR PL1 400pc
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 21.5 A
插针: 32
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 85 626 2701 000
har-flex Hybrid F ang 6+26 THR PL1 400pc
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
har
-flex
®
식별
하이브리드
요소
암형 커넥터
접점 설명
앵글형
특징
전원 접점의 터미네이션 방법: THR
버전
터미네이션 방법
리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
연결 유형
마더보드와 도터보드 연결
익스텐더 카드
컨택트핀 개수
32
신호 접점 개수
26
전원 접점 개수
6
패키지 내용
릴(reel) 하나당 400 개
기술적 특성
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
1.27 mm
2.54 mm
단자 중심간 거리 (체결 측면)
1.27 mm
2.54 mm
정격 전류
21.5 A
정격 전압
50 V AC
120 V DC
정격 전압
IEC 60664-1 규격 준수
정격 임펄스 전압
1.5 kV
오염도
2
기중 거리
≥0.4 mm 신호 접점
≥0.94 mm 전원 접점
≥0.7 mm 신호에서 전원 접점까지
연면 거리
≥0.4 mm PCB: 신호 접점
≥0.94 mm PCB: 전원 접점
≥0.7 mm PCB: 전원 접점에 이르는 신호
≥0.4 mm 커넥터: 신호 접점
≥1.89 mm 커넥터: 전원 접점
≥2.09 mm 커넥터: 신호와 전원 접점
절연 저항
>10
10
Ω
접점 저항
≤ 25 mΩ
제한 온도
-55 ... +125 °C
성능 레벨
1
체결 주기
≥ 500
테스트 전압 U
r.m.s.
0.5 kV 신호
0.84 kV 신호 / 전원
0.84 kV 전원 / 전원
고립 그룹
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
접점의 동일평면성
0.12 mm
자재 특성
재료 (인서트)
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
컬러 (인서트)
검정색
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Ni 귀금속 도금 체결 측면
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
no
상세명세 및 승인
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
2,059 g
원산지
중국
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140205383
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found